Opublikuj swoje produkty
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Groove Fitting Adapters, CTS Groove

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Groove Fitting Adapters, CTS Groove

ProPEX® lead-free (LF) brass copper tube size (CTS) roll-groove fitting adapters provide a direct connection to roll-groove connections designed to meet CSA B242-05. These fittings are CTS size on the roll-groove connection side.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and Installation Manual.

Opis
  • • Product #: LFV2962020 | LFV2962525 | LFV2963030

    • Connection Type: ProPEX x CTS Groove

    • Primary Material: LF Brass

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyProPEX-Lead-Free-Brass-Groove-Fitting-Adapters-CTS-Groove
  • Rodzina produktuUponor ProPEX
  • Grupa produktuUnion
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-06-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone