Opublikuj swoje produkty
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Transition Ball Valve PEX x FNPT

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Transition Ball Valve PEX x FNPT

These full-port ball valves with stainless-steel stems provide reliable, high-flow performance and allow contractors to speed installations in tight spaces for greater jobsite productivity while offering engineers optimal hybrid design opportunities to meet pressure, temperature, and space requirements.
Opis
  • • Product #: LFT4905050SS | LFT4907575SS | LFT4901010SS | LFT4901313SS | LFT4901515SS | LFT4902020SS | LFT4902525SS | LFT4903030SS

    • Connection Type: PEX x Copper Press

    • Primary Material: LF Brass

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyProPEX-Lead-Free-Brass-Transition-Ball-Valve-PEX-x-FNPT
  • Rodzina produktuUponor ProPEX
  • Grupa produktuValves
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-05-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone