Opublikuj swoje produkty
ChlorFIT Elbow 90 Degree

ChlorFIT Elbow 90 Degree

Use Uponor ChlorFIT® Schedule 80 Corzan® CPVC Elbows in hot and cold potable-water systems as well as hydronic heating and cooling applications. Corzan® is a registered trademark of Lubrizol Advanced Materials, Inc.
Opis
  • Product #: 9806005 | 9806007 | 9806010 | 9806012 | 9806015 | 9806020 | 9806025 | 9806030 | 9806040 | 9806060 | 9806080

    Connection Type: Socket x Socket

    Primary Material: CPVC

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyChlorFIT-Elbow-90-Degree
  • Rodzina produktuUponor ChlorFIT Sch 80
  • Grupa produktuElbow
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-05-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings