Opublikuj swoje produkty
ChlorFIT Reducer Bushing

ChlorFIT Reducer Bushing

se Uponor ChlorFIT® Schedule 80 Corzan® CPVC Reducer Bushings in hot and cold potablewater systems as well as hydronic heating and cooling applications. Corzan® is a registered trademark of Lubrizol Advanced Materials, Inc.
Opis
  • Product #: 9837101 | 9837130 | 9837131 | 9837166 | 9837167 | 9837168 | 9837209 | 9837210 | 9837211 | 9837212 | 9837247 | 9837248 | 9837249 | 9837250 | 9837251 | 9837291 | 9837292 | 9837335 | 9837337 | 9837338 | 9837339 | 9837420 | 9837421FB | 9837422 | 9837529FB | 9837530 | 9837532 | 9837582FB | 9837585

    Connection Type: Spigot x Socket

    Primary Material: CPVC

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyChlorFIT-Reducer-Bushing
  • Rodzina produktuUponor ChlorFIT Sch 80
  • Grupa produktuBushing
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-05-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings