Opublikuj swoje produkty
ProPEX Brass Female Threaded Adapters

ProPEX Brass Female Threaded Adapters

ProPEX® brass female threaded adapters connect Uponor PEX pipe to female NPT threads. Use the adapters in hydronic heating and cooling systems. One end of the adapter is manufactured with the Uponor ProPEX fitting for connection to Wirsbo hePEX™ pipe; the other end is manufactured to adapt a male thread. These adapters are not safe for direct burial in soil. Note: Not for potable use.
Opis
  • Product #: Q4576375 | Q5571010 | Q5571313 | Q5571515 | Q5572020 | Q5575050 | Q5577510 | Q5577575

    Connection Type: ProPEX x FNPT

    Primary Material: Brass

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyProPEX-Brass-Female-Threaded-Adapters
  • Rodzina produktuUponor ProPEX
  • Grupa produktuUnion
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-05-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings