Opublikuj swoje produkty
ProPEX EP Opposing-port

ProPEX EP Opposing-port

ProPEX® engineered polymer (EP) opposing-port tees feature 1" through 2" ProPEX flow-through connections with opposing 3⁄4" ProPEX branch outlets.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and installation Manual.

Opis
  • Product #: Q4801075 | Q4801375 | Q4801575 | Q4802075

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Engineered Polymer

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyProPEX-EP-Opposing-port
  • Rodzina produktuUponor ProPEX
  • Grupa produktuCross
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-05-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings