Opublikuj swoje produkty
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Transition Ball Valve PEX x MNPT

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Transition Ball Valve PEX x MNPT

These full-port ball valves with stainless-steel stems provide reliable, high-flow performance and allow contractors to speed installations in tight spaces for greater jobsite productivity while offering engineers optimal hybrid design opportunities to meet pressure, temperature, and space requirements.
Opis
  • Product #: LFT4915050SS | LFT4917575SS | LFT4911010SS | LFT4911313SS | LFT4911515SS | LFT4912020SS

    Connection Type: PEX x MNPT

    Primary Material: LF Brass

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyProPEX-Lead-Free-Brass-Transition-Ball-Valve-PEX-x-MNPT
  • Rodzina produktuUponor ProPEX
  • Grupa produktuValves
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-05-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings