Opublikuj swoje produkty
ProPEX LF Brass x CPVC Spigot Adapter (IPS Sch 80)

ProPEX LF Brass x CPVC Spigot Adapter (IPS Sch 80)

Use Uponor ChlorFIT® Schedule 80 Corzan® CPVC Transition Fittings in hot and cold potable water systems as well as hydronic heating and cooling applications. Corzan® is a registered trademark of Lubrizol Advanced Materials, Inc.
Opis
  • Product #: CP8501010 | CP8501313 | CP8501515 | CP8502020 | CP8502525 | CP8503030 | CP8505050 | CP8507575

    Connection Type: PEX x CPVC

    Primary Material: LF Brass

    Subcomponent Material: Body: LF Brass, CPVC, O-ring: EPDM

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyProPEX-LF-Brass-x-CPVC-Spigot-Adapter-IPS-Sch-80
  • Rodzina produktuUponor ProPEX
  • Grupa produktuPEX Accessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-05-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings