Opublikuj swoje produkty
GIESSE AUTO-FULL® High speed doors
GIESSE S.p.A.

GIESSE AUTO-FULL® High speed doors

AUTO FULL High speed repairable hermetic roll up type door. Self supporting galvanized frame and rounded (aesthetically pleasing) canopies for main barrel and motor. (1200 g/m2) Fire retardant class 2 PVC curtain. Plug and play IP 65 wiring. Italian made 240V motor with integrated inverter/starter complete with low level push button station with start and emergency stop features. The standard door comes complete with : • Extra push button outside of the door. • L.E.D warning light • Light curtain compliant to CE13241-1 • All required brackets to fix door to any opening. For more technical information as well as options and upgrades please refer to the enclosed technical sheet
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAuto-Full
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-12-20
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)100
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Materiał dodatkowyPVC
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bramy przemysłowe
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • OmniClass Number23-17 11 17 25 11
  • OmniClass TitleRoller Shutter Overhead Plastic Doors

Dostępny w krajach:

Europa Afryka