Opublikuj swoje produkty
GIESSE CHARGE-BOX® Charging box for forklifts
GIESSE S.p.A.
Zarchiwizowane

GIESSE CHARGE-BOX® Charging box for forklifts

CHARGE-BOX, movable warehouse for temporary use, placed on the ground and comprised of: • steel portal frames • yellow PVC fabric cover • rear sliding curtain in yellow PVC fabric cover • concrete ballast blocks to place the structure on the ground. Cover performance designed to withstand snow loads of 100 kg/sqm and 100 km/h wind speeds. DoP and CE marking according to UNI EN 1090, EXC1 execution class for metallic carpentry and galvanized surface according to UNI EN 10364.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCharge-Box
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-12-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)4050
  • Szerokość (mm)5620
  • Głębokość (mm)4050
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Materiał dodatkowyPVC
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Temporary site equipment