Opublikuj swoje produkty
PF 100÷150
Giorni Oscar

PF 100÷150

3.3 z 5 gwiazdek3.3(6 recenzje)
Pozzetti di decantazione o ispezione a sezione quadrata in C.A.V. con impronte circolari per l'innesto della tubazione e predisposti per sifonatura
Opis
  • Pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato diaframmato a sezione quadrata. I diaframmi sono caratterizzati da incastro tipo maschio o femmina. Dimensioni interne 1000÷1500 mm. Spessore 120÷150 mm. N° 4 diaframmi Ø 400÷1200 cm. Peso 1400÷4020 Kg. COD: PF 100÷PF 150
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPF-100-150
  • Rodzina produktuConcrete
  • Grupa produktuPrecast inspection chamber
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBeton
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Konstrukcje - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCBlok
  • UNSPSC nameGrit chambers
  • UNSPSC code47101507
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_01_16
  • Uniclass 2015 DescriptionConcrete inspection chamber sections

Dostępny w krajach:

Europa
Włochy