Opublikuj swoje produkty
KTT45 Super Stack ExpressDry Dryer for Card- & Coin-Operated Laundries
Girbau

KTT45 Super Stack ExpressDry Dryer for Card- & Coin-Operated Laundries

45-pound Super Stack ExpressDry Dryer for Card- & Coin-Operated Laundries

The Continental ExpressDry™ line of drying tumblers delivers quicker drying using fewer BTUs per load. Available in 30-, 55- and 75-pound capacity single pocket units, and 30- and 45-pound capacity dual-
pocket stack units, ExpressDry packages the best in programmability, durability, efficiency and ease of use!

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycontinentalgirbau-0015
  • Rodzina produktuClothes Dryers
  • Grupa produktuExpressDry
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-11-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)81.06
  • Szerokość (cale)34.5
  • Głębokość (cale)48.62
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Waga netto (lbs)673
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Inne urządzenia