Opublikuj swoje produkty
ED660 Commercial Dryer
Girbau

ED660 Commercial Dryer

The ED660 Dryer delivers unrivaled performance, programmability and smooth advanced drying technology. Smart construction keeps heat inside the dryer, removing load moisture while ensuring a cool and whisper quiet work environment, shorter dry times, lower energy bills and maximum throughput in a compact footprint. Available in in natural gas (LP), electric and steam heated models.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnygirbau-ed660
  • Rodzina produktuDrying Tumblers
  • Grupa produktuED Series
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-12-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1828
  • Szerokość (mm)1002
  • Głębokość (mm)1343
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Waga netto (kg)386
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Inne urządzenia
  • Klasyfikacja IFCUrządzenie elektryczne
  • Kod ETIMEC000639
  • Nazwa ETIMTumble dryer
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_47_46
  • Uniclass 2015 DescriptionLaundry driers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 73
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Laundry and Dry Cleaning Equipment
  • OmniClass Number23-21 41 31
  • OmniClass TitleCommercial Laundry Dryers