Opublikuj swoje produkty
RMG617 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor
Girbau

RMG617 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

RMG Series Washers generate extract speeds of 200 G-force, while most other hard-mount washers only reach speeds of 75-150 G-force. As extract speeds increase, so does the amount of moisture removed from every load during extract. In turn, loads take less time to dry, which improves productivity, reduces dryer usage and cuts natural gas consumption.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnygirbau-rmg617
  • Rodzina produktuWasher-Extractors
  • Grupa produktuRMG-Series
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-12-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1344
  • Szerokość (mm)750
  • Głębokość (mm)1063
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Waga netto (kg)255
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Inne urządzenia
  • Klasyfikacja IFCUrządzenie elektryczne
  • Kod ETIMEC000638
  • Nazwa ETIMWashing machine
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_47_32
  • Uniclass 2015 DescriptionFront-loading washers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 73.26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Washers and Extractors
  • OmniClass Number23-21 41 41 11
  • OmniClass TitleCommercial Front Loading Laundry Washers