Opublikuj swoje produkty
RMS610 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor
Girbau

RMS610 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

The RMS025 25-pound capacity RMS Series Washer-Extractor delivers a high-performance small-load solution for on-premise laundries looking to boost productivity, lengthen linen life and decrease utility costs.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnygirbau-rms610
  • Rodzina produktuWasher-Extractors
  • Grupa produktuRMS-Series
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-12-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1080
  • Szerokość (mm)685
  • Głębokość (mm)760
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Waga netto (kg)144
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Inne urządzenia
  • Klasyfikacja IFCUrządzenie elektryczne
  • Kod ETIMEC000638
  • Nazwa ETIMWashing machine
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_47_32
  • Uniclass 2015 DescriptionFront-loading washers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 73.26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Washers and Extractors
  • OmniClass Number23-21 41 41 11
  • OmniClass TitleCommercial Front Loading Laundry Washers