Opublikuj swoje produkty
BALTIC Stainless Steel Cabled Mesh
BALTIC Stainless Steel Cabled Mesh
BALTIC Stainless Steel Cabled Mesh
    GKD Group

    BALTIC Stainless Steel Cabled Mesh

    Opis
    • Material

      Stainless Steel

      Mesh type

      Cabled Mesh

      Applications

      Facades, Interior design

      Open area

      43%

      Werkstoff Material | Matériau | Material Edelstahl
      Stainless steel | Acier inoxydable | Acero inoxidable

      Kettseil Cable| Câble | Cable
      ø 2,5 mm

      Schussdraht Weft wire | Tringle | Trama
      ø 2 mm

      Teilung Kettseil | Cable pitch | Entraxe cables | Paso cables
      6 mm

      Teilung Schussdraht| Weft wire pitch | Entraxe tringles | Paso trama
      8 mm

      Dicke Gesamtgewebe Thickness | Epaisseur | Espesor
      ca. | approx. 5,5 mm

      Freie Fläche Open area | Surface ouverte | Superficie abierta
      ca. | approx. 43,00 %

      Gewicht Weight | Poids | Peso
      ca. | approx. 7,7 kg/m2

      Standardbreite|Standard mesh width | Largeur standard | Ancho estándar
      6.000 mm

      Maximale Gewebeabmessung | Maximum mesh dimensions | Dimensions maximales de la maille |

      Dimensiones máximas del tejido

      mm a=28.000 | b=8.000

      Solarfaktor 
      gtotal 0,31, Fc 0,52

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBaltic
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2026-05-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja