Opublikuj swoje produkty
DOLPHIN Stainless Steel Cabled Mesh
DOLPHIN Stainless Steel Cabled Mesh
DOLPHIN Stainless Steel Cabled Mesh
    GKD Group

    DOLPHIN Stainless Steel Cabled Mesh

    Opis
    • Material

      Stainless Steel

      Mesh type

      Cabled Mesh

      Applications

      Facades, Interior design

      Open area

      31%

      Werkstoff | Material | Matériau | Material
      Edelstahl | Stainless steel | Acier inoxydable | Acero inoxidable

      Kettdraht | Warp wire | Fil de chaîne | Urdimbre
      ø 1,8 mm

      Schussdraht | Weft wire | Tringle | Trama
      ø 1,5 mm

      Teilung Kettdraht | Warp wire pitch | Entraxe fils de chaîne | Paso urdimbre
      3,2 mm

      Teilung Schussdraht | Weft wire pitch | Entraxe tringles | Paso trama
      5 mm

      Dicke Gesamtgewebe | Thickness | Epaisseur | Espesor
      ca. 4 mm

      Freie Fläche | Open area | Surface ouverte | Superficie abierta
      ca. 31,00 %

      Gewicht | Weight | Poids | Peso
      ca. 6,7 kg/m2

      Maximale Gewebeabmessung, mm | Maximum mesh dimensions | Dimensions maximales de la maille | Dimensiones máximas del tejido
      a=28.000 | b=8.000

      Standardbreite, mm | Standard mesh width | Largeur standard | Ancho estándar
      6.000

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDolphin
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2026-05-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja