Opublikuj swoje produkty
LAMELLE Stainless Steel Cabled Mesh
LAMELLE Stainless Steel Cabled Mesh
LAMELLE Stainless Steel Cabled Mesh
    GKD Group

    LAMELLE Stainless Steel Cabled Mesh

    Opis
    • Material

      Stainless Steel

      Mesh type

      Cabled Mesh

      Applications

      Interior design

      Open area

      44%

      Werkstoff | Material | Matériau | Material
      Edelstahl | Stainless steel | Acier inoxydable | Acero inoxidable

      Kettseilgruppe | Cable group | Groupe de câbles | Grupo de cables
      4 x ø 0,8 mm

      Schussdraht | Weft wire | Tringle | Trama
      ø 1,5 mm

      Teilung Kettseilgruppe | Pitch cable group | Entraxe groupe de câbles | Paso grupo de cables
      26,4 mm

      Teilung Schussdraht | Weft wire pitch | Entraxe tringles | Paso trama
      3 mm

      Dicke Gesamtgewebe | Thickness | Epaisseur | Espesor
      ca. 3 mm

      Freie Fläche | Open area | Surface ouverte | Superficie abierta
      ca. 44,30 %

      Gewicht | Weight | Poids | Peso
      ca. 5,3 kg/m2

      Maximale Gewebeabmessung, mm | Maximum mesh dimensions | Dimensions maximales de la maille | Dimensiones máximas del tejido
      a=50.000 | b=8.000

      Standardbreite | Standard mesh width | Largeur standard | Ancho estándar
      6.000mm

      Solarfaktor | Solar factor | Facteur solaire | Factor solar
      gtotal 0,35 | Fc 0,6

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLamelle
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2026-05-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja