Opublikuj swoje produkty
Axis Glass In Line

Axis Glass In Line

4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)
AXIS GLASS IN-LINE FULL HEIGHT GLASS PARTITION:- Axis Glass In-line Glass Partition is available in 10mm and 12mm toughened glass in heights of 1995mm upto 3100mm. Stock size panel widths are available in 900mm, 450mm and 250mm
Opis
  • Technical Specifications Toughened Glass: • Clear in 10mm & 12mm (BS6206/BS EN 12600) • Size 1995mm – 2970mm x 250mm – 900mm • Sound rating 33dB • Heat Soaking to BS EN 14179 • Full CNC cutting, drilling and polishing Glazing U Channel • Anodised aluminium (Standard EN 515/573/755) • Size 25mm – 75mm x 25mm • Thickness 3mm • Internal channel 19mm Floor Spring (EN 1154:1996 + A1:2002) • High performance floor mounted hydraulic floor spring • Suitable for internal doors up to 1100mm wide/ 105kg • 180 degree opening • Closing and latching speed adjustment Typical application markets: commercial, education, healthcare and multi-use buildings. For more information, please contact us on http://www.axisglass.co.uk/contact-us
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyInLine
  • Rodzina produktuGlass Panel Partitions
  • Grupa produktuIn Line
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-01-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wWielka Brytania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany kurtynowe
  • Klasyfikacja IFCŒciana