Opublikuj swoje produkty
Kurtyny przeciwpożarowe E120 | EW120 z napędem elektrycznym

Kurtyny przeciwpożarowe E120 | EW120 z napędem elektrycznym

Roleta przeciwpożarowa GSF KPR E120 | EW120 firmy Global System przeznaczona jest do zamykania otworów w pionowych przegrodach, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Głównym zadaniem rolety jestograniczenie rozprzestrzeniania się ognia przez 120 minut oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się gazów i strumienia ciepła przez 120 minut. Rolety oddzielają strefy pożarowe w budynkach. Znajdują zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej oraz w innych typach budynków. Roleta GSF KPR E120 | EW120 firmy Global System wyposażona jest w napęd elektryczny.

Opis
  • KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

    E15 - E120

    EW15 - EW120

    ZALET

    • estetyczny wygląd – płaszcz całkowicie ukryty w obudowie szybu
    • duże wymiary kurtyn przeciwpożarowych – do 20 000 x 12 000 mm
    • lekka, kompaktowa konstrukcja
    • szybki i łatwy montaż
    • Deklaracja Właściwości Użytkowych
    • Certyfikat CE
    • Deklaracja Środowiskowa EPD

    ELEMENTY KURTYN PRZECIWPOŻAROWYCH

    Kurtyny przeciwpożarowe GSF KPR składają się z:

    • elastycznego płaszcza kurtyny
    • systemu prowadnic
    • skrzynki obudowy kurtyny
    • dolnej części

      Kurtyna

    • napęd elektryczny

    Kurtyna jest sterowana za pomocą panelu sterowania, który uruchamia silnik i opuszcza kurtynę po otrzymaniu sygnału z czujnika dymu, czujnika temperatury lub systemu sygnalizacji pożarowej. W przypadku zaniku zasilania, panel sterowania jest zasilany awaryjnie z wbudowanych akumulatorów.

    WYPOSAŻENIE DODATKOWE

    • malowanie prowadnic i obudowy na dowolny kolor z palety RAL
    • dymoszczelność w klasie Sa4, S200
    • kategoria użytkowania (liczba cykli roboczych) do C2
    • montaż na konstrukcji stalowej zgodnie z wytycznymi Global System
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfire-curtains-e120-ew120-with-electric-drive
  • Rodzina produktuFire curtains GSF KPR E | EW
  • Grupa produktuFire curtains GSF KPR E120 | EW120
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2025-11-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)12000
  • Szerokość (mm)20000
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi i żaluzje pożarowe

Dostępny w krajach:

Europa Azja