Opublikuj swoje produkty
Kurtyny przeciwpożarowe E120 | EW120 z zamkiem topikowym

Kurtyny przeciwpożarowe E120 | EW120 z zamkiem topikowym

Roleta przeciwpożarowa GSF KPR E120 | EW120 firmy Global System przeznaczona jest do zamykania otworów w pionowych przegrodach, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Głównym zadaniem rolety jest ograniczenie rozprzestrzeniania się płomienia przez 120 minut oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się gazów i strumienia ciepła przez 120 minut. Rolety oddzielają strefy pożarowe w budynkach. Znajdują zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej oraz w innych typach budynków. Roleta GSF KPR E120 | EW120 firmy Global System wyposażona jest w topikowy element, który zwalnia roletę, gdy temperatura osiągnie około 74°C.

Opis
  • KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

    E15 - E120

    EW15 - EW120


    ZALET

    • estetyczny wygląd
    • lekka kompaktowa konstrukcja
    • szybki i łatwy montaż
    • Deklaracja Właściwości Użytkowych
    • Certyfikat CE
    • Deklaracja Środowiskowa EPD

    ELEMENTY KURTYNY PRZECIWPOŻAROWEJ

    Kurtyny przeciwpożarowe GSF KPR składają się z:

    • elastycznego płaszcza kurtyny
    • systemu prowadnic
    • skrzynki obudowy kurtyny
    • dolnej belki
    • zamka topikowego

    W kurtynie przeciwpożarowej z zamkiem topikowym, gdy wystąpi pożar i temperatura osiągnie W temperaturze około 74°C topliwy zamek topi się, powodując samoczynne zamknięcie drzwi.

    WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

    • malowanie prowadnic i obudowy na dowolny kolor z palety RAL
    • dymoszczelność w klasie Sa4, S200
    • montaż na konstrukcji stalowej zgodnie z wytycznymi Global System
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfire-curtains-e120-ew120-with-fusible-lock
  • Rodzina produktuFire curtains GSF KPR E | EW
  • Grupa produktuFire curtains GSF KPR E120 | EW120
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2025-11-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2750
  • Szerokość (mm)2710
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi i żaluzje pożarowe

Dostępny w krajach:

Europa Azja