Opublikuj swoje produkty
Kurtyny przeciwpożarowe E120 | EW30 z napędem elektrycznym

Kurtyny przeciwpożarowe E120 | EW30 z napędem elektrycznym

Roleta przeciwpożarowa GSF KPR E120 | EW30 firmy Global System przeznaczona jest do zamykania otworów w pionowych przegrodach budowlanych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Głównym zadaniem rolety jest ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia przez 120 minut oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się gazów i strumienia ciepła przez 30 minut. Rolety oddzielają strefy pożarowe w budynkach. Mogą być stosowane w obiektach użyteczności publicznej oraz w innych typach budynków. Roleta GSF KPR E120 | EW30 firmy Global System wyposażona jest w napęd elektryczny.

Opis
  • KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

    E15 - E120

    EW15 - EW30


    ZALET

    • estetyczny wygląd
    • duże wymiary kurtyn przeciwpożarowych – do 13 000 x 6 000 mm
    • lekka, kompaktowa konstrukcja
    • szybki i łatwy montaż
    • Deklaracja Właściwości Użytkowych
    • Certyfikat CE
    • Deklaracja Środowiskowa EPD

    ELEMENTY KURTYN PRZECIWPOŻAROWYCH

      Kurtyny przeciwpożarowe GSF KPR składają się z:

      • elastycznego płaszcza kurtyny
      • systemu prowadnic
      • skrzynki obudowy kurtyny
      • dolnej części

      • napęd elektryczny

      Kurtyna jest sterowana za pomocą panelu sterowania, który uruchamia silnik i opuszcza kurtynę po otrzymaniu
      sygnału z czujnika dymu, czujnika temperatury lub systemu sygnalizacji pożarowej. W przypadku zaniku zasilania
      panel jest zasilany awaryjnie z wbudowanych akumulatorów.

        WYPOSAŻENIE DODATKOWE

        • malowanie prowadnic i obudowy na dowolny kolor z palety RAL
        • kategoria użytkowania (liczba cykli roboczych) do C1
        • odporność na wiatr do klasy 3
        • montaż na warstwie izolacji z wełny mineralnej (z przekładkami)
        • montaż na konstrukcji stalowej zgodnie z wytycznymi Global System
      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnyfire-curtains-e120-ew30-automatic
      • Rodzina produktuFire curtains GSF KPR E | EW
      • Grupa produktuFire curtains GSF KPR E120 | EW30
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2022-07-04
      • Numer edycji1
      • Wysokość (mm)6000
      • Szerokość (mm)13000
      Dodatkowe informacje
      • Zaprojektowano wPolska
      • Wyprodukowano wPolska
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi i żaluzje pożarowe
      • Klasyfikacja IFCElement budynku

      Dostępny w krajach:

      Europa Azja