Opublikuj swoje produkty
Kurtyny przeciwpożarowe E120 | EW30 z zamkiem topikowym
Kurtyny przeciwpożarowe E120 | EW30 z zamkiem topikowym
Kurtyny przeciwpożarowe E120 | EW30 z zamkiem topikowym
Kurtyny przeciwpożarowe E120 | EW30 z zamkiem topikowym

    Kurtyny przeciwpożarowe E120 | EW30 z zamkiem topikowym

    Roleta przeciwpożarowa GSF KPR E120 | EW30 firmy Global System przeznaczona jest do zamykania otworów w pionowych przegrodach, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Głównym zadaniem rolety jest ograniczenie rozprzestrzeniania się płomienia przez 120 minut oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się gazów i strumienia ciepła przez 30 minut. Rolety oddzielają strefy pożarowe w budynkach. Znajdują zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej oraz w innych typach budynków. Roleta GSF KPR E120 | EW30 firmy Global System wyposażona jest w bezpiecznik topikowy, który zwalnia roletę, gdy temperatura osiągnie około 74°C.

    Opis
    • ZALET

      • estetyczny wygląd
      • lekka, kompaktowa konstrukcja
      • szybki i łatwy montaż
      • Deklaracja Właściwości Użytkowych
      • Certyfikat CE
      • Deklaracja Środowiskowa EPD

      ELEMENTY KURTYNY PRZECIWPOŻAROWEJ

      Kurtyny przeciwpożarowe GSF KPR składają się z:

      • elastycznego płaszcza kurtyny
      • systemu prowadnic
      • obudowy kurtyny
      • dolnej belki
      • zamka topikowego

      W kurtynie przeciwpożarowej z zamkiem topikowym, gdy wystąpi pożar i temperatura osiągnie około 74°C, zamek topikowy ulega stopieniu, powodując grawitacyjne zamknięcie drzwi.

      FUNKCJE OPCJONALNE

      • malowanie prowadnic i obudowa w dowolnym kolorze z palety RAL
      • kategoria użytkowania (liczba cykli roboczych) do C1
      • odporność na wiatr do klasy 3
      • montaż na warstwie izolacji wełnianej (z przekładkami)
      • montaż na konstrukcji stalowej zgodnie z wytycznymi Global System
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfire-curtains-e120-ew30-fusible-link
    • Rodzina produktuFire curtains GSF KPR E | EW
    • Grupa produktuFire curtains GSF KPR E120 | EW30
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2770
    • Szerokość (mm)2710
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi i żaluzje pożarowe
    • Klasyfikacja IFCElement budynku

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja