Opublikuj swoje produkty
Kurtyny przeciwpożarowe EI60 z napędem elektrycznym
Kurtyny przeciwpożarowe EI60 z napędem elektrycznym
Kurtyny przeciwpożarowe EI60 z napędem elektrycznym
Kurtyny przeciwpożarowe EI60 z napędem elektrycznym
Kurtyny przeciwpożarowe EI60 z napędem elektrycznym

    Kurtyny przeciwpożarowe EI60 z napędem elektrycznym

    Roleta przeciwpożarowa GSF KPR firmy Global System przeznaczona jest do zamykania otworów w pionowych przegrodach, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Głównym zadaniem rolety jest ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia oraz przepływu gazów i ciepła przez 60 minut. Rolety oddzielają strefy pożarowe w budynkach i umożliwiają bezpieczną ewakuację. Znajdują zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej oraz w innych typach budynków. Roleta GSF KPR EI firmy Global System wyposażona jest w napęd elektryczny.

    Opis
    • KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

      EI15 - EI60


      ZALET

      • estetyczny wygląd
      • duże wymiary kurtyn przeciwpożarowych – do 20 000 x 12 000 mm
      • lekka, kompaktowa konstrukcja
      • szybki i łatwy montaż
      • Deklaracja Właściwości Użytkowych
      • Certyfikat CE
      • Deklaracja Środowiskowa EPD

      ELEMENTY KURTYN PRZECIWPOŻAROWYCH

      Kurtyny przeciwpożarowe GSF KPR składają się z:

      • elastycznego płaszcza kurtyny
      • systemu prowadnic
      • skrzynki obudowy kurtyny
      • belki dolnej
      • napędu elektrycznego

      Sterowanie kurtyną odbywa się za pomocą Centrala sterująca, która uruchamia silnik i opuszcza kurtynę po otrzymaniu sygnału z czujnika dymu, czujnika temperatury lub systemu alarmu pożarowego. W przypadku zaniku zasilania, centrala jest zasilana awaryjnie z wbudowanych akumulatorów.

      WYPOSAŻENIE DODATKOWE

      • malowanie prowadnic i obudowy na dowolny kolor z palety RAL
      • dymoszczelność w klasie Sa4, S200
      • kategoria użytkowania (liczba cykli roboczych) do C2
      • odporność na wiatr do klasy 3
      • montaż na warstwie izolacji z wełny (z przekładkami)
      • montaż na konstrukcji stalowej zgodnie z wytycznymi Global System
      • obudowa i prowadnice ze stali nierdzewnej
      • montaż na konstrukcji drewnianej
        montaż na podporach stalowych

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfire-curtains-ei15-ei60-automatic
    • Rodzina produktuFire curtains GSF KPR EI
    • Grupa produktuFire curtains GSF KPR EI60
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2022-07-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)12000
    • Szerokość (mm)20000
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi i żaluzje pożarowe

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja