Opublikuj swoje produkty
Kurtyny przeciwpożarowe EI60 z zamkiem topikowym
Kurtyny przeciwpożarowe EI60 z zamkiem topikowym
Kurtyny przeciwpożarowe EI60 z zamkiem topikowym

    Kurtyny przeciwpożarowe EI60 z zamkiem topikowym

    Roleta przeciwpożarowa GSF KPR firmy Global System przeznaczona jest do zamykania otworów w pionowych przegrodach, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Głównym zadaniem rolety jest ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia oraz przepływu gazów i ciepła przez 60 minut. Rolety oddzielają strefy pożarowe w budynkach i umożliwiają bezpieczną ewakuację. Znajdują zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej oraz w innych typach budynków. Roleta GSF KPR EI firmy Global System wyposażona jest w topik, który zwalnia roletę, gdy temperatura osiągnie około 74°C.

    Opis
    • KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

      EI15 - EI60

      ZALET

      • estetyczny wygląd
      • lekka kompaktowa konstrukcja
      • szybki i łatwy montaż
      • Deklaracja Właściwości Użytkowych
      • Certyfikat CE
      • Deklaracja Środowiskowa EPD

      ELEMENTY KURTYNY PRZECIWPOŻAROWEJ

      Kurtyny przeciwpożarowe GSF KPR składają się z:

      • elastycznego płaszcza kurtyny
      • systemu prowadnic
      • skrzynki obudowy kurtyny
      • dolnej belki
      • zamka topikowego

      W kurtynie przeciwpożarowej z zamkiem topikowym, gdy wystąpi pożar i temperatura osiągnie około 74°C, zamek topikowy ulega stopieniu, powodując zamknięcie drzwi grawitacji.

      WYPOSAŻENIE DODATKOWE

      • malowanie prowadnic i obudowy na dowolny kolor z palety RAL
      • dymoszczelność w klasie Sa4, S200
      • kategoria użytkowania (liczba cykli roboczych) do C1
      • odporność na wiatr do klasy 3
      • montaż na warstwie izolacji z wełny (z przekładkami)
      • montaż na konstrukcji stalowej zgodnie z wytycznymi Global System
      • montaż na konstrukcji drewnianej
      • montaż na podporach stalowych
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfire-curtains-ei15-ei60-fusible-link
    • Rodzina produktuFire curtains GSF KPR EI
    • Grupa produktuFire curtains GSF KPR EI60
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2640
    • Szerokość (mm)2630
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi i żaluzje pożarowe
    • Klasyfikacja IFCElement budynku

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja