Opublikuj swoje produkty
Kurtyny przeciwpożarowe Smart EI z zamkiem topikowym

Kurtyny przeciwpożarowe Smart EI z zamkiem topikowym

Roleta przeciwpożarowa GSF KPR firmy Global System przeznaczona jest do zamykania otworów w przegrodach pionowych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Głównym zadaniem rolety jest ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia oraz przepływu gazów i ciepła przez 60 minut. Rolety oddzielają strefy pożarowe w budynkach i umożliwiają bezpieczną ewakuację. Znajdują zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej oraz w innych typach budynków. Roleta GSF KPR EI firmy Global System wyposażona jest w topikowy mechanizm, który zwalnia roletę, gdy temperatura osiągnie około 74°C.

Opis
  • KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

    EI15 - EI60


    ZALET

    • estetyczny wygląd
    • lekka kompaktowa konstrukcja
    • szybki i łatwy montaż
    • Deklaracja Właściwości Użytkowych
    • Certyfikat CE
    • Deklaracja Środowiskowa EPD

    ELEMENTY KURTYNY PRZECIWPOŻAROWEJ

    Kurtyny przeciwpożarowe GSF KPR składają się z:

    • elastycznego płaszcza kurtyny
    • systemu prowadnic
    • skrzynki obudowy kurtyny
    • dolnej belki
    • zamka topikowego

    W kurtynie przeciwpożarowej z zamkiem topikowym, gdy wystąpi pożar i temperatura osiągnie około 74°C, zamek topikowy ulega stopieniu, powodując, że drzwi zamykają się grawitacyjnie.

    FUNKCJE OPCJONALNE

    • malowanie prowadnic i obudowy na dowolny kolor z palety RAL
    • montaż na warstwie izolacji z wełny (z przekładkami)
    • montaż na konstrukcji stalowej zgodnie z wytycznymi Global System
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfire-curtains-smart-ei-with-fusible-lock
  • Rodzina produktuFire curtains GSF KPR EI
  • Grupa produktuFire curtains GSF KPR Smart EI
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2025-11-05
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2500
  • Szerokość (mm)2370
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi i żaluzje pożarowe

Dostępny w krajach:

Europa Azja