Opublikuj swoje produkty
Bramy przesuwne przeciwpożarowe EI60 z drzwiami

Bramy przesuwne przeciwpożarowe EI60 z drzwiami

Przesuwne bramy przeciwpożarowe GSF BP EI30 i EI60 Global System to idealne rozwiązanie do oddzielania stref pożarowych w budynku. Drzwi zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia i promieniowania cieplnego przez określony czas. Przesuwne drzwi przeciwpożarowe można montować wszędzie tam, gdzie po jednej stronie otworu drzwiowego jest wolna przestrzeń. Ze względu na przepisy, drzwi przeciwpożarowe są wymagane w większości budynków użyteczności publicznej, takich jak: centra handlowe, muzea, szpitale, domy wielorodzinne, hale produkcyjne, magazyny itp.

Opis
  • KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

    EI30 - EI60

    ZALET

    • trzy kolory w standardzie (RAL9010 - biały, RAL7035 - jasnoszary, RAL7016 - antracyt)
    • wysoka jakość i estetyka
    • łatwy montaż - wszystkie elementy są dopasowywane już na etapie produkcji
    • Atest Higieniczny
    • Deklaracja Właściwości Użytkowych
    • Certyfikat CE
    • Deklaracja Środowiskowa EPD

    ELEMENTY BRAM PRZESUWNYCH PRZECIWPOŻAROWYCH

    Bramy przesuwne przeciwpożarowe GSF BP składają się z:

    • skrzydła bramy
    • szyny jezdnej
    • kieszeni wejściowej
    • podkładu
    • ściany Stop
    • drzwi przejściowe lub ewakuacyjne

    Przesuwne drzwi przeciwpożarowe poziome składają się z ognioodpornych skrzydeł zawieszonych na szynie. Drzwi są utrzymywane w pozycji otwartej za pomocą elektromagnetycznego uchwytu. Drzwi są zamykane przeciwwagą po otrzymaniu sygnału alarmu pożarowego z centrali sygnalizacji pożarowej lub po naciśnięciu przycisku alarmu pożarowego.

    WYPOSAŻENIE DODATKOWE

    • brama i osłony w dowolnym kolorze z palety RAL
    • kategoria użytkowania (liczba cykli roboczych) do C0
    • montaż na konstrukcji stalowej zgodnie z wytycznymi Global System
    • możliwość wykonania bramy ze stali nierdzewnej
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfire-sliding-gates-ei60-with-doors
  • Rodzina produktuSliding fire gates GSF BP EI
  • Grupa produktuFire sliding gates GSF BP EI60
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2025-11-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)6056
  • Szerokość (mm)7089
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi i żaluzje pożarowe

Dostępny w krajach:

Europa Azja