Opublikuj swoje produkty
BRAMY PRZECIWPOŻAROWE POZIOME PRZESUWNE
BRAMY PRZECIWPOŻAROWE POZIOME PRZESUWNE
BRAMY PRZECIWPOŻAROWE POZIOME PRZESUWNE
BRAMY PRZECIWPOŻAROWE POZIOME PRZESUWNE
BRAMY PRZECIWPOŻAROWE POZIOME PRZESUWNE
BRAMY PRZECIWPOŻAROWE POZIOME PRZESUWNE
BRAMY PRZECIWPOŻAROWE POZIOME PRZESUWNE

    BRAMY PRZECIWPOŻAROWE POZIOME PRZESUWNE

    Bramy przeciwpożarowe przesuwne GSF BP EI30 i EI 60 GLOBAL SYSTEM stanowią idealne rozwiązanie do oddzielenia  poszczególnych stref pożarowych w budynku. Zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia oraz promieniowania cieplnego przez określony czas. Znajdują zastosowanie wszędzie, gdzie po jednej stronie otworu jest miejsce na skrzydło bramy. Bramy przeciwpożarowe, ze względu na przepisy, wymagane są w większości budynków użyteczności publicznej, takich jak: galerie handlowe, muzea, szpitale, budynki wielorodzinne, hale produkcyjne, magazyny itp.

    Opis
    • Rodzaje bram przesuwnych

      • Bramy przesuwne jednoskrzydłowe
      • Bramy przesuwne wieloskrzydłowe teleskopowe

      Ze względu na klasy odporności ogniowych

      • EI30
      • EI60/EW60,
      • EI120/EW180

      Budowa bram przesuwnych

      Przeciwpożarowe bramy poziome składają się z paneli ognioodpornych zawieszonych na szynie prowadzącej. Skrzydła bramy przeciwpożarowej utrzymane są w pozycji otwartej za pomocą elektrotrzymacza, a zamykanie ich odbywa się za pomocą przeciwwagi po podaniu sygnału o alarmie z centrali sterującej SAP.

      Opcje dodatkowe

      • Napęd elektryczny
      • Drzwi ewakuacyjne
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysliding-fire-door-single-wing
    • Rodzina produktuSliding fire gates GSF BP EI
    • Grupa produktuFire sliding gates GSF BP EI60
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2022-07-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)6056
    • Szerokość (mm)7089
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi i żaluzje pożarowe
    • Klasyfikacja IFCElement budynku

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja