Opublikuj swoje produkty
Stałe kurtyny dymowe D | DH
Stałe kurtyny dymowe D | DH
Stałe kurtyny dymowe D | DH
Stałe kurtyny dymowe D | DH
Stałe kurtyny dymowe D | DH

    Stałe kurtyny dymowe D | DH

    Stałe kurtyny dymowe GSF KDS Global System służą jako bariery kontrolujące przemieszczanie się i rozprzestrzenianie dymu powstającego w pożarze. Ich zadaniem jest tworzenie rezerwuaru dymu lub kierowanie go w określone miejsce. Odpowiadają również za zapobieganie lub opóźnianie przepływu dymu do innych pomieszczeń, umożliwiając skuteczną ewakuację. Kurtyny dymowe stosowane są głównie w obiektach komercyjnych o dużej powierzchni, takich jak centra handlowe, magazyny i hale przemysłowe.

    Stałe kurtyny dymowe GSF KDS są stale zamknięte – nie zmieniają swojego położenia i są gotowe do działania w każdej chwili.

    Opis
    • KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

      D60, D120, D160, DH60

      ZALET

      • lekka i kompaktowa konstrukcja
      • wysoka jakość i estetyka
      • szybki i łatwy montaż
      • możliwość modułowego łączenia kurtyn
      • Deklaracja Właściwości Użytkowych
      • Certyfikat CE
      • Deklaracja Środowiskowa EPD

      Stała kurtyna dymowa składa się z:

      • elastycznego płaszcza kurtyny
      • elementów montażowych
      • pasa balastowego

      OPCJE DODATKOWE

      • możliwość wykonania przejść konstrukcyjnych
      • możliwość wykonania kurtyny o dowolnej szerokości
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysmoke-curtains-fixed
    • Rodzina produktuSmoke curtains D | DH
    • Grupa produktuFixed smoke curtains GSF KDS D | DH
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)10000
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Wentylacja dymowa
    • Klasyfikacja IFCElement budynku

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja