Opublikuj swoje produkty
Shower Holder Handle MIA-X030/94
Goman

Shower Holder Handle MIA-X030/94

VERTICAL CM. 120 WITH RAIL, SHOWER AND FLEX CHROME
Opis
  • VERTICAL HANDLE WITH SHOWER HOLDER, SHOWER AND FLEX, CONSISTS OF THREE COMPONENTS, MADE OF AISI304 STAINLESS STEEL TUBE, Ø32X1.5 MM AND ALUMINUM COATED WITH GALVANIC CHROME COMPLETE WITH ALUMINUM WALL FIXING PINS AND STEEL M6 LOCKING GRUBBLE. DIMENSION MM 1200 (H) X 87 (P) X 32 (L). CE MEDICAL DEVICE, 10 YEAR WARRANTY. LOAD CAPACITY 150KG. TYPE: GOMAN MIA SERIES CODE MIA-X030/94
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMIA-X030-94
  • Rodzina produktuSupporting bars
  • Grupa produktuMIA
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-01-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1200
  • Szerokość (mm)130
  • Głębokość (mm)87
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)2.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers