Opublikuj swoje produkty
COVER AND SEAT FOR WC D0552/01
Goman

COVER AND SEAT FOR WC D0552/01

seat cover for wc Open in white thermosetting resin and stainless steel hinge
Opis
  • wc seat with front opening and cover with thermosetting resin duroplast color white, with stainless steel hinges. dimensions mm 380 (w) x 455 (p) x 30 (h). type Goman code D0552/01
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyD0552-01
  • Rodzina produktuWC seats
  • Grupa produktuOP
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-09-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)40
  • Szerokość (mm)380
  • Głębokość (mm)450
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolimocznik
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)2.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCAkcesoria dyskretne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815