Opublikuj swoje produkty
SINGLE LEVERE MIXER D0N10/99
SINGLE LEVERE MIXER D0N10/99
SINGLE LEVERE MIXER D0N10/99
    Goman

    SINGLE LEVERE MIXER D0N10/99

    Chrome single-lever washbasin mixer complete with pop-up waste
    Opis
    • single lever basin mixer with 110 mm spout. equipped with red and blue mark for water temperature indication. made of chromed brass. single lever cartridge with ceramic disks. water inlet connections with 3/8"G female stainless steel hoses. fixing material, pop-up waste and gasket included. dimensions mm 56 (l) x 145 (w) x 171.5 (h). type Goman code D0N10/99
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyD0N10-99
    • Rodzina produktuTaps
    • Grupa produktuSTD
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-09-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)175
    • Szerokość (mm)56
    • Głębokość (mm)150
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)3.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCAkcesoria dyskretne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815