Opublikuj swoje produkty
FOLDING SUPPORTING BAR ZB13/01
Goman

FOLDING SUPPORTING BAR ZB13/01

4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)
folding bar cm. 80 with long plate and clutch for vertical locking - Classic antibacterial white series
Opis
  • folding safety bar, with vertical movement and friction accident prevention system, consisting of a single piece, without joints, made of steel tube ø32x1.5 with anti-corrosion treatment and coated with wear-resistant epoxy-polyester material white color ral9016 with antibacterial properties of bio-goman silver salts, welded intermediate reinforcement, complete with: aisi 430 stainless steel plate with 4 holes for wall mounting, ø8 union pin, clutch in thermoplastic synthetic material. dimensions mm 800. CE medical device, 10 year warranty. load capacity 150 kg. Goman type code ZB13/01
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyZB13-01
  • Rodzina produktuFolding and fixed bars
  • Grupa produktuCLS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-09-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)215
  • Szerokość (mm)110
  • Głębokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Materiał dodatkowyŻywica poliestrowa
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)3.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCAkcesoria dyskretne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815