Opublikuj swoje produkty
Nest Hub (2nd gen)
Google Nest

Nest Hub (2nd gen)

Music. Shows. Simple smart home control

Meet the Nest Hub, the center of your helpful home:

  • Entertainment made easy
  • Control your smart home
  • Keep your family connected
  • Helps you wind down and wake up
Opis
  • Dimensions & Weight

    Dimensions

    • Height: 4.7 in (120.4 mm)
    • Width: 7.0 in (177.4 mm)
    • Depth: 2.7 in (69.5 mm)
    • Power cable: 59.0 in (1.5 m)

    Weight

    • 19.7 oz (558 g)

    Colors

    • Chalk, Charcoal, Sand, Mist

    Display

    • 7-inch touchscreen (1024 x 600)

    Speaker & Mics

    Speaker

    • Full-range speaker with 1.7 in (43.5 mm) driver

    Mics

    • 3 far-field microphones
    • Mic off switch

    Technology

    • Google Assistant built in
    • Voice Match technology
    • Ultrasound sensing

    Sensors

    • Soli sensor for Motion Sense
    • Ambient EQ light sensor
    • Temperature sensor

    Ports

    • DC power jack

    Power

    • 15W power adapter

    Connectivity

    • 802.11b/g/n/ac (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi
    • Bluetooth® 5.0
    • Chromecast built in
    • Thread border router built-in (802.15.4 at 2.4 GHz)

    Processor

    • Quad-core 64-bit 1.9 GHz ARM CPU
    • High-performance ML hardware engine

    Sustainability

    • The enclosure is made from 54% recycled plastic.

    Smart Home Compatibility

    • Matter
    • Works as a hub for Google Home
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnynest-hub-2nd-gen
  • Rodzina produktuSmart Home
  • Grupa produktuWiFi
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-04-05
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)4.7
  • Szerokość (cale)7
  • Głębokość (cale)2.7
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)1.23
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Inne
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMesh network products
  • OmniClass Number23-37 13 17 21
  • OmniClass TitleWide Area Network Routers