Opublikuj swoje produkty
David design - Hammock bench

David design - Hammock bench

HAMMOCK BENCH The Hammock collection is one of David designs greatest successes the last years and has become a classic. From a vegetable tanned leather as the bearing part, the collection consists of everything from chairs to tables. Now we introduce a stylish bench in the collection. Hammock is also available as chair, easy chair, pouf, stool, barstool and table.
Opis
  • Product information Vegetable leather, black, brown, cognac or natural. Base in metal, black. Height 450 mm Depth 450 mm Width 1820 mm Seat height 450 mm Weight 7 kg Volume 0,48 cbm Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur Underrede i metall, svart. Höjd 450 mm Djup 450 mm Bredd 1820 mm Sitthöjd 450 mm Vikt 7 kg Volym 0,48 kbm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHammock-bench
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuHammock
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-10-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)450
  • Szerokość (mm)1820
  • Głębokość (mm)450
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-21 23 00
  • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment