Opublikuj swoje produkty
Areca Palm

Areca Palm

4.2 z 5 gwiazdek4.2(108 recenzje)

High-quality artificial plants for decoration of office, conference and hotels. Plants are lifelike and requires minimal maintenance and also very good against allergies.
Height 2100 mm

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyareca_palm
  • Rodzina produktuPlants
  • Grupa produktuAreca Palm
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-02-05
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2100
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Elementy dekoracyjne wnętrz
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_45_30_04_66
  • Uniclass 2015 DescriptionPreserved plants
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 93 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlants
  • OmniClass Number23-11 27 19
  • OmniClass TitlePlants

Dostępny w krajach:

Europa