Opublikuj swoje produkty
Bambu
Bambu

    Bambu

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(38 recenzje)

    High-quality artificial plants for decoration of office, conference and hotels. Plants are lifelike and requires minimal maintenance and also very good against allergies.
    Height 1800 mm. Also available in height 1500 mm.

    Opis
    • Also available in height 1500 mm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybambu_large
    • Rodzina produktuPlants
    • Grupa produktuBambu
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-02-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1800
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Elementy dekoracyjne wnętrz
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_45_30_04_66
    • Uniclass 2015 DescriptionPreserved plants
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 93 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlants
    • OmniClass Number23-11 27 19
    • OmniClass TitlePlants

    Dostępny w krajach:

    Europa