Opublikuj swoje produkty
Half a Hut
Half a Hut

    Half a Hut

    Half a Hut - a smart small sound absorbing house that can be used for several purposes: as an individual workstation, a small meeting room or as relax areas combined with the The Hut Sofa. The house’s simple and straight lines are inspired by the classic game Monopoly and its game pieces that gives a timeless shape to the popular and practical activity based office. Half a Hut is as the name suggests - half as big as the popular house The Hut.

    Opis
    • Half a Hut

      Sound absorbing inside and outside. Connected with click system. Dressed on both sides with: e.g. Lido 200 (132 toned).

      Total thickness: 40 mm. Outer measurements: W. 1880 H. 2270 D. 900. Inner measurements: W. 1800 H. 2220 D. 860.

      Certificate (valid 2019-06-03):

      SS-EN 1023 Stability test, ISO 354 Absorption and SS 25269

      N10 value = 1

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/room-within-a-room/half-a-hut-sound-absorbing

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyhalf_a_hut
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuOffice dividers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-02-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2270
    • Szerokość (mm)1880
    • Głębokość (mm)900
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Kabina biurowa
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Dostępny w krajach:

    Europa