Opublikuj swoje produkty
Half a Hut Sofa

Half a Hut Sofa

4.0 z 5 gwiazdek4.0(5 recenzje)

Half A Hut Sofa is a sofa designed to fit in Half A Hut, but is also ideal to be free-standing. Half A Hut sofa can also be delivered with Table Top 2 extensions. Seat height 450 mm, seat depth 500 mm.

Opis
  • HALF A HUT SOFA

    Sound absorbing sofa with a slanted cut sit surface.

    Optional: 1 pcs Table Top power outlet. 

    Measurements:

    W. 860 mm H. 1450 mm D. 550 mm.

    Seat height 450 mm.

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/products/room-within-a-room/half-a-hut-sofa

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhalf_a_hut_sofa
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuOffice dividers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-02-05
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1450
  • Szerokość (mm)860
  • Głębokość (mm)550
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTkanina
  • Materiał dodatkowyTkanina
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

Dostępny w krajach:

Europa