Opublikuj swoje produkty
Half a Hut with Front Screens

Half a Hut with Front Screens

Half a Hut - a perfect small sound absorbing house that can be used for several purposes: as an individual workstation, a small meeting room or as relax areas combined with the The Hut Sofa. The house’s simple and straight lines are inspired by the classic game Monopoly and its game pieces that gives a timeless shape to the popular and practical activity based office. Half a Hut is as the name suggests - half as big as the popular house The Hut.
Inner measurments: W.1790 H.2220 D.860.

Opis
  • Half a Hut with Front Screens

    Sound absorbing inside and outside. Connected with click system. With cable channel. Dressed on both sides with: e.g. Lido 200 (132 toned).

    Total thickness: 40 mm. Outer measurements: W. 1880 H. 2270 D. 960. Inner measurements: W. 1800 H. 2220 D. 860.

    Certificate (valid 2019-06-03):

    SS-EN 1023 Stability test, ISO 354 Absorption and SS 25269.

    N10 value = 1

    For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/room-within-a-room/half-a-hut-with-front-screen


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhalf_a_hut_with_front_screen
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuOffice dividers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-02-05
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2270
  • Szerokość (mm)1880
  • Głębokość (mm)900
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTkanina
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Kabina biurowa
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

Dostępny w krajach:

Europa