Opublikuj swoje produkty
Zap Twin monitor arm

Zap Twin monitor arm

4.7 z 5 gwiazdek4.7(11 recenzje)
ZAP monitor arm, a stable, diverse and very affordable mechanical spring arm with ideal ergonomic features for office use. Weight span adjusted by a mechanical spring. Black cable holder with fishbone zip included. Three mounting options are included. ZAP can also be mounted on Toolbar.
Opis
  • ZAP Monitor arm twin

    2 pcs 3-jointed arms mounted on a clamp set. 

    Mechanical spring arm, adjustable height.

    Colour: white, black, silver.

    Weight span: 1,5-7 kg.

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymonitorarm
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuMonitor arm
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-02-05
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)464
  • Szerokość (mm)181
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyAluminium
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

Dostępny w krajach:

Europa