Opublikuj swoje produkty
Moving Wall Tower

Moving Wall Tower

4.9 z 5 gwiazdek4.9(7 recenzje)
Moving Wall Tower is a sound absorbing room divider with storage and discreet cable management.
Opis
    • Shelves on both short sides in laminated ash.
    • Shelves in the middle of one long side.
    • 1 pcs Cable Grommet art. no. 700288 at the back of the top shelf on both short sides.
    • Cable Grommet can be replaced with Power Grommet art. no. 700532, 702532 or 700332.
    • Screens built with wood frame, 30 mm sound absorbent and foam laminated textile.
    • 6 pcs braking, lockable wheels.
    • Available in 2 other models, Media and Bridge.
    • Screens have a vertical decor seam down the middle with textiles: Noble Lux, Radio, Houston Reflect, Artificial Leather, Lido, Rivet, Blazer, Synergy, Bond and Remix 3.
    • The product weighs: 95 kg.
    • The product is, in its basic design, assembled at delivery.
    • Cable grommet on the bottom, see drawing for exact measurements.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymoving-wall-tower
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuOffice dividers
  • Data publikacji2021-07-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1800
  • Szerokość (mm)1650
  • Głębokość (mm)450
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)95
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCMeble

Dostępny w krajach:

Europa