Opublikuj swoje produkty
Office Ballz
Office Ballz
Office Ballz
Office Ballz

    Office Ballz

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(9 recenzje)

    Office Ballz, an ergonomical sit furniture. A fun and great seating furniture for the office that strengthens muscle groups in your back and legs and keep them active while you work.
    Available in two sizes, 650 mm and 550 mm.

    Opis
    • Office Ballz

      Textile dressed ball with built in pilates ball, strengthened with metal plate in the bottom for good stability. 

      Foam laminated textile, 5 mm. Brown leather handle. Zip around. 

      Measurements:

      550 mm

      650 mm

      For updated information, see https://www.gotessons.com/en/products/soft-seating/office-ballz

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyoffice_ballz
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuChairs, Stools & Benches
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-02-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)650
    • Szerokość (mm)650
    • Głębokość (mm)650
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Dostępny w krajach:

    Europa