Opublikuj swoje produkty
Office Nap
Office Nap

    Office Nap

    Office Nap, a soft seating furniture for the short nap to quickly get energy for the next meeting. Ideal for creative meetings in the activity-based landscape.
    W: 700 H: 600 D:1400

    Opis
    • Office Nap

      Sound absorbing soft seating. Measurement: W. 700 H. 600 D. 1400

      Dressed with: E.g. Lido 200 (132 toned). Zip in colour: e.g. red.

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption and SS 25269

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/soft-seating/office-nap

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyoffice_nap
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuChairs, Stools & Benches
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-02-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    • Szerokość (mm)700
    • Głębokość (mm)1400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Dostępny w krajach:

    Europa