Opublikuj swoje produkty
The Hut showcase

The Hut showcase

The sound absorbing house can be used as an individual work station, a small sit or stand meeting room or a relax zone with Half a Hut Sofa. The house's simple and straight lines are inspired by the classic Monoply game and it's pieces, which gives a timeless shape for the popular and practical "room within a room" concept.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysc2
  • Rodzina produktuGötessons
  • Grupa produktuShowcase
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-26
  • Numer edycji1
Linki
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTkanina
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Kabina biurowa
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

Dostępny w krajach:

Europa