Opublikuj swoje produkty
SetUpIT

SetUpIT

A rotating recycling station which takes little space underneath your desk. Built on a rotating system with removable containers for paper and other materials. Comes in silver, black or white. Patented construction.
Opis
  • SetUpIT

    Can be chosen with a runner with D: 440.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysetupit
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuRecycling
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)386
  • Szerokość (mm)255
  • Głębokość (mm)290
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Kosze na śmieci
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

Dostępny w krajach:

Europa