Opublikuj swoje produkty
Tell-Us

Tell-Us

4.5 z 5 gwiazdek4.5(19 recenzje)

Tell-Us improves the acoustics and enhances the interior design with its 3D effect. The sound absorbent is made of our unique core material EcoSUND, available in several colours. Tell-Us is as standard available with a black or a white frame and can be ordered with textile Hush from Gabriel. The textile is selected for its ability to allow the sound pass through to the acoustic panel to achieve maximum sound absorption.

Opis
  • Tell-Us Wall Absorbent

    Sound absorbing wall absorbent with cut out world map, made of EcoSUND. Pinnable.

    Total thickness: 50 mm. Measurements: W. 1600 H. 1200 and W. 2400 H. 1200. For customized measurements, contact Götessons.

    Dressed on both sides with Hush: e.g. Hush 560 (60155). Edge in raw: black, white, gray or bronze brown. Frame available in white and black.

    Certificate (valid 2019-06-03):

    ISO 354 Absorption, SS 25269 and Absorption factor alfa 0,90-0,95

    Fire class: tested according to B-s1, d0

    For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/wall-and-ceiling-acoustics/tell-us-acoustic-world-map

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnytell-us
  • Rodzina produktuFurniture
  • Grupa produktuWall and Ceiling Acoustics
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1200
  • Szerokość (mm)1600
  • Głębokość (mm)50
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPoliester
  • Materiał dodatkowyPoliester
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

Dostępny w krajach:

Europa