Opublikuj swoje produkty
Tulip
Tulip
Tulip

    Tulip

    Very affordable, efficient and foldable desk lamp with LED lighting. Touch controls for dimming and colour temperature adjustment. 0.7 A USB port for charging mobile phone etc.

    Wattage (whole lamp): 8W LED
    Voltage: AC 100-240V
    DC 12V
    Lumens: ≥300LM
    Color Temp: 4000-6500K
    LUX: max 900
    CRI:>80
    Reflector (non-dazzling)
    Beam angle: 120°
    LED life expectancy: 50 000 h

    Opis
    • Tulip Desk mount

      Foldable LED-lightning with dimmer and adjustable colour temperature.

      1 USB port for charging.

      For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytulip
    • Rodzina produktuLighting
    • Grupa produktuDesk & Table
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-08-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie biurowe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Dostępny w krajach:

    Europa