Opublikuj swoje produkty
ALUVIAL 60X120 THINR
ALUVIAL 60X120 THINR
ALUVIAL 60X120 THINR
ALUVIAL 60X120 THINR
    Graiman

    ALUVIAL 60X120 THINR

    Aluvial captura la textura natural de los depósitos sedimentarios, con una mezcla suave de arena y arcilla. Su relieve pronunciado y las vetas sutiles aportan calma y fluidez, mientras que la tecnología de impresión resalta la porosidad realista, brindando un acabado natural y detallado. Perfecto para exteriores y terrazas, crea ambientes tranquilos y orgánicos.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyaluvial-60x120-thinr
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2026-09-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1200
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)74
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki