Opublikuj swoje produkty
BASIC 59X59 MARFIL THINR
BASIC 59X59 MARFIL THINR
    Graiman

    BASIC 59X59 MARFIL THINR

    Un producto pensado en facilitar la decoración de cualquier espacio por su simpleza y a la vez sobriedad. Dos colores con variación en dos tonos perfectos para crear un ambiente pulcro, pero a la vez elegante por su acabado mate y gran formato.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybasic-59x59-marfil-thinr
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2026-09-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)590
    • Szerokość (mm)590
    • Głębokość (mm)74
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPorcelana
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki